製品の公開
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 smoke protection door

    Google翻訳”,

    JANSEN Economy 60煙防護システムは、DIN 18095規格に準拠したフラッシュ型煙防護扉の合理的な製造を可能にします。奥行き60mmのプロファイルは、狭い面幅が特徴です。様々なスタイルと機能バリエーションがテストされ、承認されています。

    仕様
    • 01-02-03-07

    技術仕様
    • Unique refJansen_economy_60_smoke_protection_door
    • コレクションセットSmoke and fire protection steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-02
    • エディション3
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード07 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire and Smoke Protection
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 17
    • OmniClassタイトルFire Rated Hinged Doors
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION