製品の公開
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap

    Google翻訳”,

    JANSEN JANISOL 60 EI30 防指ドアは、丸みを帯びた半円形の扉形状により、二次閉鎖端での指挟み事故のリスクを最小限に抑えます。そのため、学校、ショッピングセンター、駅、空港など、多くの人が利用する建物に特に適しています。この防指ドアは、防火等級のない他のJanssen製防指ドアと外観は同じです。さらに、様々な種類のガラスを取り付けることができ、組み立ては簡単かつ効率的です。

    仕様
    • 01-02-03-08

    技術仕様
    • Unique refJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door_anti-finger-trap
    • コレクションセットSmoke and fire protection steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション2
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード07 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire and Smoke Protection
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 17
    • OmniClassタイトルFire Rated Hinged Doors
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION