製品の公開
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 folding partition

    Google翻訳”,

    JANSEN JANISOL 60折りたたみ式間仕切りは、断熱性に優れたJANISOL 60システムをベースとしており、用途の柔軟性に優れています。室内の間仕切りとして、または屋外での使用が可能です。実績のあるこのシステムは、柔軟な開口部を実現するために新たに開発され、内開きにも外開きにも対応します。スリムなスチール製プロファイルと狭い面幅により、堅牢で耐久性に優れた折りたたみ式間仕切りとなっています。

    仕様
    • 01-04-01-01

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_folding_partition
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションFolding and sliding doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション3
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_78
    • Uniclass2015詳細Sliding folding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 35 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルAccordion Folding Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 21
    • OmniClassタイトルFolding Metal Doors