製品の公開
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door

    Google翻訳”,

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60ドアの特大サイズは、製造、塗装、設置において、より一層の注意と精度が求められます。これらはシステム上の制限を超える用途であり、仕様を厳守する必要があります。

    仕様
    • 01-02-05-02

    技術仕様
    • Unique refjansen_janisol_Arte_60_Plus_door
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-01
    • エディション1
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_52
    • Uniclass2015詳細Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 15
    • OmniClassタイトルSteel Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors