製品の公開
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap

    Google翻訳”,

    丸みを帯びた半球状のシェルは、二次閉鎖エッジによる怪我のリスクを最小限に抑えます。これにより、DIN 18650 に準拠した挟み込みやせん断の危険箇所を回避できます。メンテナンスの手間が少なく、高性能なストリップヒンジを採用した Janisol 60 指挟み防止ドアは、公共の出入りが多い建物や、ショッピングセンター、学校、病院などに特に適しています。Janisol 60 指挟み防止ドアは、外部ドアの製品規格 EN 14351-1 に適合し、CE 認証を取得しています。この指挟み防止ドアは、JANSEN JANISOL 60 プロファイルシリーズと互換性があります。さらに、一体型ドアクローザーや自動回転ドア駆動装置を取り付けることも可能です。

    仕様
    • 01-02-02-02

    技術仕様
    • Unique refJansen_janisol_door_anti-finger-trap
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション2
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_52
    • Uniclass2015詳細Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 15
    • OmniClassタイトルSteel Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors