製品の公開
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
    Jansen AG

    JANSEN VISS side-hung door

    Google翻訳”,

    スチール プロファイル システムの一部として、VISS サイドハング ドアは VISS 標準プロファイルに基づいています。これらは、美観を損なうことなく建物シェルに視覚的に統合できる、大きなファサード開口部用の独自のシステム ソリューションを提供します。システム ソリューションとしての統合のおかげで、BIM データ、JANIsoft からのデータ、および在庫後の商品の入手可能性 (事前販売の対象) による計画の信頼性が提供されます。 CEマーキングを取得しており、幅広い用途に対応します。

    仕様
    • 01-03-03-01

    技術仕様
    • Unique refJansen_VISS_side-hung_door
    • コレクションセットSteel facades
    • コレクションVISS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-28
    • エディション2
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)550
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_52
    • Uniclass2015詳細Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 15
    • OmniClassタイトルSteel Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors