製品の公開
Drej Lounge Double Chair
JasonL

Drej Lounge Double Chair

Google翻訳”,

ラグジュアリーで洗練されたデザインで、ワークスペースに快適な空間を。ダブルラウンジは、快適なだけでなく、広々とした居心地の良さも兼ね備えています。豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、どんな場所でもきっとマッチします。受付、待合室、オフィスなど、あらゆる場所に最適なこのラウンジで、お客様は何時間でも快適にお過ごしいただけます。

仕様
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 240

    Product weight (kg): 37

    Seats (people): 2

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

技術仕様
  • Unique refDrej-Lounge-Double-Chair
  • コレクションセットSofas and Lounges
  • コレクションDrej Sofas & Lounges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)660
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)755
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
  • 正味重量(kg)37
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

対応地域

オセアニア