製品の公開
Dune Pod
JasonL

Dune Pod

Google翻訳”,

Dune Small Acoustic Office Podは、邪魔なものから逃れられるコンパクトな空間です。上質な音響素材を使用し、外部のノイズを遮断し、静かでプライベートなワークスペースを実現します。通話、集中時間、クリエイティブな思考など、あらゆる場面に最適です。

デュアルGPO電源コンセントに加え、USB-AとUSB-C、モーションセンサー、タッチスクリーンパネルに統合されたファン速度調整機能とLED照明など、シームレスでパーソナライズされた体験に必要なすべてが揃っています。Dune Acoustic Podは、仕事とコミュニケーションの質を高めるために設計されており、機能性と快適性の完璧な融合を体感できます。

可動式のデザインと内蔵のキャスターにより、持ち運びやすく多用途に使用できます。設置、解体、移動も簡単で、どこにでも理想的なワークスペースを柔軟に構築できます。

仕様
  • Height (mm) 2207 (2005 interior)

    Width (mm) 1150 (970 interior)

    Depth (mm) 1040 (960 interior)

    Sofa dimensions (mm) 880W x 565D x 700H

    Doorway wide (mm) 950

技術仕様
  • Unique refdune-pod
  • コレクションセットPods
  • コレクションNest Office Acoustic Privacy Pods
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアル配向性ストランドボード(OSB)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
  • IFC分類家具

対応地域

オセアニア
オーストラリア