製品の公開
Falcon Ergonomic Mesh Chair
Falcon Ergonomic Mesh Chair
Falcon Ergonomic Mesh Chair
    JasonL

    Falcon Ergonomic Mesh Chair

    Google翻訳”,

    快適さと現代的なデザインがシームレスに融合したワークスペースに最適な、エルゴノミック メッシュ チェア、Falcon をご紹介します。丸みを帯びたカーブの背もたれ仕上げにより、ワークスペースの見た目の魅力が高まり、最高の快適さが実現します。洗練された通気性のあるメッシュの背もたれで、最適な空気の流れを実現し、一日中涼しさを実感できます。

    私は、お客様のお好みに合わせて調整可能な腰部サポートとカスタマイズ可能なシート高を提供し、お客様の快適性を重視しています。シートスライド調整機能は、さまざまな身長の人に対応し、異なる深さで真にパーソナライズされた座り心地を提供します。

    4 つのロック位置と 4D 調整可能な PU アームレストを備えた高度なシンクロ メカニズムは、ユーザーの動きに合わせて調整され、仕事中ずっと汎用性と快適性を確保します。洗練されたブラックでもライト グレーでも、オフィスや自宅のあらゆる環境にシームレスにフィットします。

    GREENGUARD と GREENGUARD Gold の両方の認証を取得しており、厳しい排出制限を満たし、BIFMA X7.1 の品質準拠を保証します。健康に基づく基準と低 VOC 排出を備えたゴールド認証により、オフィスから医療施設まで、さまざまな環境に適しています。

    屋内環境への影響を最小限に抑えるために、定期的なテストと製造プロセスのレビューを実施しています。ワークスペースにスタイル、快適さ、認定された高度な機能を完璧に融合させたいなら、当社をお選びください。私と一緒に仕事の体験を向上させましょう。

    仕様
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 10

      Maximum load (kg): 120

      Back height (mm): 600

      Back width (mm): 470

      Seat height (mm): 475-575

      Seat width (mm): 480

      Seat depth (mm): 490

      Back tilt adjustable: Yes

      Tension adjustable: Yes, automatic tension control

      Mechanism: Synchro mechanism with 4 x locking position

      Seat foam: Moulded foam

      Lumbar support: Yes

    技術仕様
    • Unique refFalcon-Ergonomic-Mesh-Chair
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションFalcon Office Chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1145
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルナイロン
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

    対応地域

    オセアニア