製品の公開
Mondo Corner Lounge
JasonL

Mondo Corner Lounge

Google翻訳”,

モンド・コーナーラウンジは、モダンなスタイルと人間工学に基づいた快適さを融合させた椅子です。1人掛けですが、他の椅子と組み合わせてより広い座席スペースを作ることも可能で、ユニークでモダンなデザインです。素材には柔らかなファブリックを使用し、スチールフレームは長時間の座り心地を支えます。豊富なカラーバリエーションをご用意しています。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 440

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 440

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powder coated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Arms Fixed

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

技術仕様
  • Unique refmondo-corner-lounge
  • コレクションセットSofas and Lounges
  • コレクションMondo Office Sogas and Lounges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

対応地域

オセアニア