製品の公開
Mondo Ottoman Round Big Back Lounge
JasonL

Mondo Ottoman Round Big Back Lounge

Google翻訳”,

モンド ラウンド ビッグバック ラウンジ。待ち望まれていた、快適でスタイリッシュなチェアです。オフィス、ブレイクアウトルーム、受付エリア、共有スペースなど、あらゆるシーンで活躍し、長時間快適にお過ごしいただけます。柔らかな座面、スチール製のベース、固定アームがしっかりとしたサポート力を発揮。他のチェアと組み合わせて、より広い空間を演出することも可能です。プロフェッショナルなカラーバリエーションからお選びいただき、どんな場所にもぴったりとフィットします。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people)1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 1085

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 515

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

技術仕様
  • Unique refmondo-ottoman-round-big-back-lounge
  • コレクションセットSofas and Lounges
  • コレクションMondo Office Sogas and Lounges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

対応地域

オセアニア