製品の公開
Mondo Sectional Lounge
JasonL

Mondo Sectional Lounge

Google翻訳”,

モンド・セクショナル・ラウンジは、モダンなスタイルと人間工学に基づいた快適さを融合させたチェアです。柔らかな座面と固定アームで長時間の座り心地を実現し、他のチェアと組み合わせてより広い空間を作ることもできます。モダンで爽やかなデザインは、どんなオフィスにもぴったり。柔らかなファブリック素材と、長時間の座り心地をサポートするスチールフレームが特徴で、様々なカラーバリエーションからお選びいただけます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 600

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

技術仕様
  • Unique refmondo-sectional-lounge
  • コレクションセットSofas and Lounges
  • コレクションMondo Office Sogas and Lounges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

対応地域

オセアニア