製品の公開
3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System
JBL Professional

3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Google翻訳”,

双方向ScreenArray™シネマラウドスピーカーシステム
3722Nは、コンパクトで非常に費用対効果の高いシステムで、映画のサウンドトラックをスムーズかつ正確に再生します。

仕様
  • Features

    • 3722 available as a Passive model with network (3722N) or BiAmp Ready 3722
    • Power Capacity: 400 W continuous IEC pink noise
    • Sophisticated crossover network
    • High quality in a compact and very cost effective system
    • Smooth response, Controlled coverage
技術仕様
  • Unique ref3722-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションLarge Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers

対応地域

北米