製品の公開
3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema
JBL Professional

3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

Google翻訳”,

スリーウェイScreenArray®シネマスピーカー

ソリッドスクリーンを利用した映画館での重要なサウンド再生に。 3733は、低周波数出力を増やすために4739LFを使用します。 M / HFは、Dual Dissimilar Arrayingテクノロジーを利用して、最適な使用のためにカバレッジパターンを形成します。さらに、ホーンの設計により、周波数応答が改善され、高出力での歪みが低減されます。 2415-XP高周波ドライバーは、JBLの最新のHF圧縮ドライバーであり、低調波歪みで高出力を実現するように設計されています。

特徴

  • ソリッドスクリーンシネマに最適なパフォーマンスを実現するスリーウェイScreenArrayデザイン。
  • 3733は、バイアンプ構成でのみ使用できます
  • Designは、Dual Dissimilar Arrayingテクノロジーを利用して、高周波カバレッジを改善し、すくい上げられた座席室の設計のパターンを形成します。
  • 2415-XPは、JBLの次世代高周波圧縮ドライバーです。
  • 周波数応答を改善し、歪みを抑えて出力を高めるための高度な導波管設計
  • ソリッドスクリーンから高周波コンテンツを反射するために使用されるCRF2リフレクターホーンと組み合わせて使用されます
  • CRF2には、音質を維持するために3733と同じHFドライバーが含まれています


仕様
  • Frequency Response (±3 dB): 40Hz - 19kHz
    Frequency Response (-10dB): 30Hz - 20kHz
    System Input Power Rating: LF 800 watts, M/HF 300 watts
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100 degrees
    Vertical Coverage Angle (-6dB): Asymetrical with Dual Dissimilar Arraying
    Net Weight: 71.8 kg (158 lb)
    Shipping Weight: 86.7 kg (191 lb) Dimension (H x W x D) 1000 mm x 1648 mm
    Dimensions (H x W x D): 1000 mm x 1648 mm x 450 mm (39.37 in x 64.88 in x 17.75 in)
    Sensitivity: 104dB @ 2.83V
    Nominal Impedance: 12Ω
    Power Handling (2Hr AES Rating): 800W
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150 W
    Net Weight (each): 158 lbs (71.8 kg)

技術仕様
  • Unique ref3733-MK-Mounting-panel-for-4739-3733-M-HF-for-Solid-Screen-Cinema
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションLarge Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers