製品の公開
3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers
JBL Professional

3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

Google翻訳”,

スリーウェイScreenArray®シネマスピーカー
ソリッドスクリーンを利用した映画館での重要なサウンド再生に。 3733は、低周波数出力を増やすために4739LFを使用します。 M / HFは、Dual Dissimilar Arrayingテクノロジーを利用して、最適な使用のためにカバレッジパターンを形成します。さらに、ホーンの設計により、周波数応答が改善され、高出力での歪みが低減されます。 2415-XP高周波ドライバーは、JBLの最新のHF圧縮ドライバーであり、低調波歪みで高出力を実現するように設計されています。

仕様
  • Features

    • Three-way ScreenArray design for optimal performance for solid screen cinema.
    • 3733 is available only in bi-amp configuration
    • Design utilizes Dual Dissimilar Arraying technology to improve high frequency coverage and to shape the pattern for raked seating room design
    • The 2415-XP is JBL's next generation high-frequency compression driver
    • Advance waveguide design for improved frequency response and higher output with lower distortion
    • Used in conjunction with CRF2 reflector horns, which are used to reflect high frequency content off a solid screen
    • CRF2 includes the same HF driver as 3733 to maintain tonal quality
技術仕様
  • Unique ref3733-Three-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeakers
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションLarge Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers

対応地域

北米