製品の公開
4642A - Dual 460 mm (18 in.)Subwoofer System
JBL Professional

4642A - Dual 460 mm (18 in.)Subwoofer System

Google翻訳”,

4642Aデュアル460mm(18インチ)サブウーファーシステム
JBLモデル4642Aは、高品質のサブウーファーシステムであり、460 mm(18インチ)の高度なテクノロジー、直接ラジエーターに取り付けられた低周波数トランスデューサー、最低可聴周波数へのスムーズな応答のためのバスレフエンクロージャーを備えています。 4642Aは、映画館でのアナログまたはデジタルサウンドトラックの低周波増強、および一般的なサウンド強化アプリケーションに最適です。

特徴

  • 1200ワットの連続ピンクノイズ、2400ワットの連続プログラム電力処理
  • 22 Hz(-10 dB、EQなし)への使用可能な応答、外部EQを使用した22 Hz(-3 dB)までフラット
  • 2241H VGCTMベントギャップ冷却ドライバー–高感度–低電力圧縮–高最大SPL機能–低2次および3次高調波–歪み–対称フィールドジオメトリSFGTM –磁石構造–ロングエクスカーション機能
  • THX®の設置についてLucasfilm、Ltd.によって証明されました
仕様
  • Frequency Range (±3 dB): 22 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 20 Hz - 500 Hz
    Rated Impedance: 4 ohms
    Minimum Impedance: 3.2 ohms
    Continuous Pink Noise: 1200 Watts
    Continuous Program: 2400 Watts
    Peak Power: 4800 Watts
    Axial Sensitivity: 50 Hz to 500 Hz; 101 dB, 1W @ 1m 40 Hz to 100 Hz; 100 dB, 1W @ 1m
    Net Weight (each): 216 lbs (98 kg)
    Dimensions (H x W x D): 762 mm x 1219 mm x 610 mm 30 in x 48 in x 24 in
    Power Handling (2Hr AES Rating): 1200 W
    Sensitivity: 100 dB
    Maximum SPL (1m): 131 dB
    Nominal Impedance: 2 x 8Ω


技術仕様
  • Unique ref4642A-Dual-18-Subwoofer-System
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションMedium Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers