製品の公開
4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System
JBL Professional

4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Google翻訳”,

双方向ScreenArray™シネマラウドスピーカーシステム
4722は、コンパクトで非常にコストのかかる映画のサウンドトラックのスムーズで正確な再生を提供します
効果的なシステム。

仕様
  • Features

    • Two-way system provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks
    • 4722 is available as a Passive model with a network (4722N) or the Bi-amp Ready 4722
    • Dual 380mm (15 in) low frequency transducers
    • Power capacity: 600 W continuous IEC pink noise
技術仕様
  • Unique ref4722N-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションLarge Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers