製品の公開
5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer
JBL Professional

5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

Google翻訳”,

超ロングエクスカーション超ハイパワーデュアル18"
シネマサブウーファー

5628は、JBL独自の2269H Ultra Long Excursion 18 "DifferentialDrive®ウーファーを2つ収納する、高出力で軽量のフロントローディング式ベントサブウーファーです。このウーファーは、ネオディミウムマグネット、デュアルボイスコイルとデュアルギャップ、JBL独自のVentedGapCooling™と高いエクスカーションと超長寿命のための超堅牢な複合コーン。ウーファーは、89 mm(3.5 ")のピークツーピークの最大エクスカーションが可能です。

特徴

  • 2 x 2269H 18 "DifferentialDrive®デュアルボイスコイルデュアルギャップ、ネオジム磁石トランスデューサー
  • 4000ワットの連続ピンクノイズ、16000ワットのピーク電力処理能力
  • 超ロングエクスカーション
  • 低歪みで高出力のための大きなベントエリア
仕様
  • Frequency Range (±3 dB): 24 Hz - 155 Hz (2p) / 27 Hz - 1.5 kHz (4p)
    Frequency Response (-10dB): 18 Hz - 1.63 kHz (2p) / 19 Hz - 1.75 kHz (4p)
    Input Modes: Drivers Discrete
    Transducer Power Rating: 4000 W (16000 W peak), 2 hrs.
    Long-Term System Power Rating: 2400 W (9600 W peak), 100 hrs
    Maximum SPL (1m): 134.5 dB (peak 140.5 dB) Half-space 128.5 dB (peak 134.5 dB) Full-space
    Sensitivity: 95 dB
    Nominal Impedance: 4Ω in parallel-drive mode 2 x 8? in discrete-drive mode
    LF Driver: 2 x 2269H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) Dual Coil Dual Gap neodymium Differential Drive®, VGC™ drivers
    Enclosure: 19 mm (3/4 in) particle board with 25 mm (1 in) baffle and back panel. Extensive bracing on all panels.
    Input Connector: (2x) +/-Push Terminals for up to 12 AWG wire
    Dimensions (H x W x D in vertical orientation): 762 x 1219 x 610 mm (30.0 x 48.0 x 24.0 in)
    Net Weight (each): 199 lbs (90.5 kg)
    Shipping Weight w/Packaging (ea.): 219 lb (99.5 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 4000 W


技術仕様
  • Unique ref5628-Ultra-Long-Excursion-Very-High-Power-Dual-18-Cinema-Subwoofer
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションLarge Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers