製品の公開
5732 3-Way High Power ScreenArray Loudspeakers
JBL Professional

5732 3-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

Google翻訳”,

3ウェイハイパワーScreenArrayラウドスピーカー
今日の最高の映画館は、講堂のすべての座席で完璧なカバレッジ、広いダイナミックレンジ、拡張された帯域幅、および聞こえないレベルの歪みを必要とします。デジタルサウンドトラックには、録音されたとおりに正確に音を再生できる最高の講堂用のサウンドシステムが必要です。

仕様
  • Features

    • Three-way ScreenArray® design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion.
    • 700 watt midrange featuring two 8" Differential Drive® transducers
    • Large format 4" neodymium, damped titanium diaphragm, high frequency compression driver.
    • 1200 W low-frequency section with two 15" Vented Gap Cooled low frequency transducers
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response.
    • JBL Patented SSC™ Screen spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology
    • Flat Front Wave Guide for easy baffle wall installation
    • Shallow 18" profile for minimum behind screen depth requirements.

    Applications

    • High power critical sound reproduction in premier cinemas and studio production and post production applications.
技術仕様
  • Unique ref5732-3-Way-High-Power-ScreenArray-Loudspeakers
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションLarge Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers

対応地域

北米