製品の公開
8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications
JBL Professional

8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

Google翻訳”,

デジタルアプリケーション用のコンパクトシネマサラウンドスピーカー

8320シネマサラウンドスピーカーは、非常にコンパクトなエンクロージャーで、高出力のハンドリング、高感度、および拡張された低音応答を提供します。双方向8320の信頼性とパフォーマンスの特徴により、デジタルサウンドフォーマットに必要な拡張ダイナミックレンジに理想的な低コストでコンパクトなサラウンドとして位置付けられています。

特徴

  • 50 Hz〜20kHzの周波数範囲
  • 高感度、91 dB SPL、1 W、1 m(3.3フィート)
  • ハイパワー処理能力:150ワットの連続ピンクノイズ
  • 内部Thermomaster®テクノロジーにより、コンパクトな成形エンクロージャーで前例のない高周波電力が可能になります。
  • 便利な取り付け設計はJBLを使用しています
  • QuickMount™、Omnimount®またはAPCマルチマウントブラケット
  • 特別なキャビネット形状には、20°の角度の付いたフロントバッフルが組み込まれています
  • SMPTE/ISO2969カーブX高周波ディエンファシス
  • 軽量で剛性の高い成形エンクロージャー
  • キャビネットの上部にある入力端子により、すばやくアクセスできます
  • 均一な水平および垂直カバレッジ
  • THX®承認済み
仕様
  • Frequency Range (±3 dB): 65 Hz - 18 kHz
    Frequency Response (-10dB): 50 Hz - 20 kHz
    Power Rating: 150 watts continuouspink noise600 watts peak
    Sensitivity: 94 dB-SPL half-space / wall-mounted91 dB-SPL free-field
    Maximum SPL (1m): 116dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 90° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Factor (Q): 7 averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz
    Crossover Frequency: 3 kHz
    High Frequency Contour: ISO2969 Curve X surround contour
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal Diameter: 200 mm (8 in)38 mm (1.5 in) voice coil
    High Freq Transducer Nominal Diameter: 25 mm (1 in)25 mm (1 in) voice coil
    Downward Firing Angle: Nominal 20° when mounted flush on back panel
    Enclosure Material: Textured Black H.I.P.S. Plastic
    Grille Color: Black
    Input Connectors: 5-way binding posts
    Dimensions (H x W x D): 406 mm x 343 mm x 224 mm16 in x 13.5 in x 8.8 in
    Net Weight (each): 11 lbs (5.0 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 150 W

技術仕様
  • Unique ref8320-Compact-Cinema-SurroundSpeaker
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションSmall Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers