製品の公開
9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications
JBL Professional

9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

Google翻訳”,

マルチチャンネルアプリケーション用の12"ハイパワーシネマサラウンドマルチチャンネルアプリケーション用
9320シネマサラウンドスピーカーは、非常に高いパワーハンドリング、高感度、および拡張された低音応答を提供します。双方向9320のパフォーマンス機能により、マルチチャネルサラウンドアプリケーションに理想的なハイパワーサラウンドとして位置付けられます。

特徴

  • 35 Hz〜20kHzの周波数範囲
  • 高感度、98 dB SPL、1 w、1 m(3.3フィート)
  • ハイパワーハンドリング機能。 400ワットの連続ピンクノイズ
  • 複数のM-10ネジ山付き取り付けポイント
  • 120°x60°のカバレッジ
  • 多層バーチエンクロージャ
  • プログレッシブトランジション高周波導波管
  • キャビネット上部にある入力端子で簡単にアクセスできます


仕様
  • Frequency Range (±3 dB): 50 Hz - 19 kHz
    Frequency Response (-10dB): 35 Hz - 20 kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 400 W
    Sensitivity: 98dB
    Maximum SPL (1m): 124dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60°
    Directivity Factor (Q): 6.3 averaged 800 Hz to 10 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 800 Hz to 10 kHz
    Crossover Frequency: 1.9 kHz
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal: 300 mm (12")
    High Freq Transducer Nominal: 38 mm (1.5" voice coil)
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face
    Enclosure Material: Birch multi-ply
    Grille Color: Black
    Input Connectors: NL4 Neutric Speakon and barrier strip
    Dimensions (H x W x D): 638.3 mm x 368.3 mm x 416.6 mm 26.9 in x 14.5 in x 16.4 in
    Net Weight (each): 38.5 lbs (17.5 kg)


技術仕様
  • Unique ref9320-12-High-Power-Cinema-Surround-Multi-Channel
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションSmall Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers