製品の公開
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
    JBL Professional

    MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF

    Google翻訳”,

    1 x 15"LF-MD55を備えた2ウェイフルレンジラウドスピーカーシステム

    JBLのマーキスダンスクラブシリーズは、ダンスクラブマーケット向けに特別に設計された最先端のスピーカーシステムファミリーです。 MD55は、軽量で忠実度の高いポータブルシステムを必要とするモバイルDJ向けにも設計されています。マルチアングルエンクロージャーは、水平方向のフロアモニターとして使用するために片側に45°の角度があり、ハンドル、下部パネルにポールマウントカップが取り付けられています。 MD55は中出力の90°x50°で、
    265Hディファレンシャルドライブトランスデューサーと1.5"ダイアフラムを備えた2408H-1コンプレッションドライバーを利用した15"2ウェイフルパッシブフルレンジシステムにより、スムーズな低歪み高周波応答を実現します。すべてのマーキスシリーズスピーカーは、前例のない忠実度、明快さ、そして息をのむような純度を提供します。

    特徴

    • JBL 265H 2 "デュアルボイスコイル–デュアルマグネティックギャップDifferentialDrive®ウーファー
    • JBL 2408H-1 1.5 "ダイヤフラム、1"出口圧縮ドライバー
    • 90°x50°回転可能なPT™プログレッシブトランジション導波路
    • ポータブルアプリケーション用のポールマウントソケット

    アプリケーション

    • 洗練されたダンスクラブ
    • モバイルDJ
    • ライブSR


    技術仕様
    • Unique refMD55-2-Way-Full-Range-Loudspeaker-System-with-1-x-15-LF
    • コレクションセットVintage
    • コレクションInstalled Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers