10"双方向多目的セルフパワードサウンド補強システム-PRX710
PRX710は、PRX700シリーズのコンパクトで超軽量なスピーカーです。重量とサイズで最大のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
特徴
- 133dBピークSPL
- 低歪みと高SPLのための10"低周波ドライバー
- 直径1.5インチの次世代JBLネオジム圧縮ドライバー
- JBLは正確なカバレッジのために導波管を設計しました
- 効率的なD級アンプ技術
- NormalおよびBoostユーザーが選択可能なEQプリセット
- DSP入力セクション、クロスオーバー、動的制限、コンポーネント最適化、選択可能なシステムEQ
- ラインレベルと直接マイク入力機能
- Professional XLR-1 / 4 "コンビネーション入力、RCA入力、およびXLRループスルー
- 統合された36mmポールマウントソケット
- 持ち運びに便利な射出成形バッキングカップ付き一体型ハンドル
- セットアップが簡単な統合M10サスペンションポイント
- 軽量のポプラ合板キャビネットは、舌と溝の接合部で構造的に健全であり、JBLのツアーで証明されたDuraFlex™仕上げによって保護されています。
- 布で裏打ちされた、へこみに強い16ゲージのスチールグリル
アプリケーション
- PRX710は、PRX700シリーズの中で最もコンパクトで用途の広いスピーカーです。家の正面のメインPAとして、その重量とサイズで最大のパフォーマンスを発揮するように設計されています。どちらのアプリケーションにもシステムを最適化するために、ユーザーが選択可能な2つのEQ設定が用意されています。デュアルソケットポールマウントを備えたPRX712は、PRX700シリーズサブウーファーと完全に一致し、高性能のセルフパワーサブ/サットシステムを提供します。
- PRX710は、10インチのウーファー、2408H-2、37.5 mm(1.5インチ)の環状ポリマーダイアフラム、100°×60°のホーンに取り付けられたネオジム圧縮ドライバーで構成され、すべて1500ワットのClass-Dデジタルパワーアンプで駆動されます。洗練されたDSPは、フル機能の入力セクションの中核であり、ユーザーが選択可能なシステムEQ、保護、入力感度の選択、クロスオーバー機能、動的制限、ディスクリートコンポーネントの最適化を提供します。
- すべてのPRX700キャビネットは、25mm(剛性を高めるために上下に)と18mmの丈夫で軽量なポプラ合板を組み合わせて作られ、舌と溝の接合部で構造的に健全になっています。すべてのPRX700シリーズキャビネットは、JBLのツアーで証明されたDuraFlex™仕上げによって保護されています。グリルはへこみに強い16ゲージの鋼でできており、ハンドルは軽量のガラス繊維入りナイロンでできており、強度と耐久性が向上しています。すべてのM10サスペンションポイントは14ゲージの鋼で構成されており、1000ポンドの降伏強度でテストされています。各。
- アンプの入力パネルはXLRまたは¼インチジャックの互換性を提供し、感度スイッチは柔軟性を高め、ミキサーを使用せずに文字通りあらゆる音源を接続できるようにします。信号の存在とリミッターライトはシステムステータスを示し、レベルコントロールノブを介して最適なレベルを設定するのに役立ちます。