製品の公開
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF
    JBL Professional

    AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF

    Google翻訳”,

    柔軟性と忠実度を兼ね備えた高出力2ウェイスピーカーシステム

    特徴

    • 90°x90°のカバレッジを備えた1インチのドームツイーター。
    • 135 mm(5.25インチ)LFトランスデューサー
    • 超コンパクトエンクロージャー
    • 300Wプログラムパワー
    • デュアルNeutrikNL4コネクタとネジ留め式端子
    • オプションのUブラケットの取り付けポイント


    技術仕様
    • Unique refAC15-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-5-25-LF
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers