製品の公開
AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF
JBL Professional

AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

Google翻訳”,

1x8インチLFのコンパクトな2ウェイスピーカー

柔軟性と忠実度を兼ね備えた高出力2ウェイスピーカーシステム。

特徴

  • 1インチ出口圧縮ドライバーカバレッジPT™ウェーブガイド
  • 205 mm(8インチ)LFトランスデューサー
  • コンパクトな筐体
  • 500Wプログラム
  • デュアルNeutrikNL4コネクタとネジ留め式端子
  • オプションのUブラケット、サードパーティのOmniMount®タイプブラケット、およびスタンドマウントアクセサリの取り付けポイント
仕様
  • Frequency Response (-10dB): 52 Hz - 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 63 Hz – 19 kHz
    System Power Rating: 375 W (AES rated)
    250 W / 500 W / 1000 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: /26: 120° x 60°/95: 90° x 50°
    Dimensions (H x W x D): 469.9 x 237.5 x 254.0 mm (18.5 x 9.4 x 10.0 in)
    Net Weight (each): 12.8 kg (28.2 lb)
    Crossover Modes: Passive
    Maximum SPL (1m): 116 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 1 x JBL 228H, 205 mm (8 in) SFG™ driver with 64 mm (2.5 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2408H-1 25 mm (1 in) exit compression driver, 38 mm (1.5 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

技術仕様
  • Unique refAC18-WRX-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-8-LF
  • コレクションセットInstalled Sound
  • コレクションPoint Source Speakers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers

対応地域

北米