製品の公開
Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers
JBL Professional

Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

背景/前景天井スピーカー
Control 24Cはコンパクトな天井埋め込み型スピーカーで、バックグラウンドミュージックやミュージックプラスページングシステムにフルで高品質のサウンドを提供します。

特徴

  • 同軸に取り付けられた100mm(4インチ)のウーファーとブチルゴムのサラウンド、および19 mm(.75インチ)のチタンコーティングされた回折負荷ツイーター。
  • 高出力、広い周波数応答、低歪みで高音域を実現。
  • 広いカバレッジによりスピーカーの数が減り、パフォーマンスを犠牲にすることなく、設置されたサウンドシステムのコストを削減できます。
  • JBL独自のSonicGuard™過負荷保護により、より高い動作レベルとシステムの信頼性の向上が可能になります。
  • グリル、バックカン、タイルレールがパッケージ化されているため、設置が迅速で、ディーラーでの在庫が簡単です。

キーワード:ハーマン

仕様
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 20 kHz
    Power Capacity 80 W Continuous Program Power; 40 W Continuous Pink Noise
    Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Coverage Angle 130° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 2.4 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Directivity Index (DI) 3.8 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Rated Maximum SPL 102 dB @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Impedance 16 ohms (Min Z 16.1 ohms @ 320 Hz) (24C)

技術仕様
  • Unique refControl-24C-Background-Foreground-Ceiling-Loudspeakers
  • コレクションセットInstalled Sound
  • コレクションCeiling Speakers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers