製品の公開
AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
    JBL Professional

    AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF

    Google翻訳”,

    1 x12"LFの2ウェイラウドスピーカーシステム-AM5212/64/66/95/00/26

    AM5212 / 64は、中出力、軽量、2ウェイ、フルレンジラウドスピーカーシステムで、JBLDifferentialDrive®デュアルボイスコイルとデュアル磁気ギャップ262H-1 300 mm(12インチ)低周波ドライバーと2408H-1で構成されています。高周波38mm(1.5インチ)出口、38 mm(1.5インチ)ボイスコイルコンプレッションドライバー。大判PT™プログレッシブトランジション導波路は、優れた60°x40°のカバレッジを提供します。導波管は回転可能であるため、ラウドスピーカーシステムは垂直方向または水平方向のいずれかで使用できます。高スロープパッシブネットワークは、帯域のオーバーラップを最小限に抑えます。適切に制御された軸外応答により、配列可能性が向上します。

    特徴

    • 60°x40°のカバレッジ
    • 262H-1ディファレンシャルドライブ®低周波ドライバー
    • 2408H-1高周波圧縮ドライバー
    • 優れたパターン制御と低歪みのための大型PT™プログレッシブトランジション導波路
    • 垂直または水平方向の回転可能な導波管
    • バイアンプ/パッシブ切り替え可能
    • 黒、白、WRC/WRX耐候性仕上げで利用可能

    アプリケーション

    • 舞台芸術施設
    • 劇場のサウンドデザイン
    • 講堂
    • 礼拝施設
    • ライブクラブ
    • ダンスクラブ
    • スポーツ施設
    • テーマエンターテインメント会場


    技術仕様
    • Unique refAM5212-64-66-95-00-26-2-Way-Loudspeaker-System-with-1-x-12-LF
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米