製品の公開
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
    JBL Professional

    ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    Google翻訳”,

    ハイパワーデュアル15"サブウーファー-ASB6125

    ASB6125は、2つのJBL2265H-1DifferentialDrive®デュアルボイスコイルデュアルギャップ15"ウーファーを収容する、高出力で軽量のフロントローディング式ベントサブウーファーエンクロージャーです。これらのウーファーは、ネオジム磁石と超堅牢なコーンを備えており、長寿命です。

    特徴

    • 2 x 2265H-1 15 "DifferentialDrive®デュアルボイスコイルデュアルギャップ、ネオジム磁石トランスデューサー
    • 1600ワットの連続ピンクノイズ、6400ワットのピーク電力処理能力
    • パラレル/ディスクリート切り替え可能入力モード
    • 低歪みで高出力のための大きなベントエリア
    • スタンドアロンアレイまたは他のAEシリーズ製品と組み合わせたグラウンドスタックまたはサスペンドアプリケーション用


    技術仕様
    • Unique refASB6125-High-Power-Dual-15-Subwoofer
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米