製品の公開
AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn
    JBL Professional

    AM7212/64 /66 /95 /00 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn

    Google翻訳”,

    1 x 12 "LF&回転可能なホーンを備えたハイパワー2ウェイスピーカー-AM7212 /64/66/95/00/26

    AM7212 / 64は、JBLディファレンシャルドライブデュアルボイスコイルとデュアル磁気ギャップ2262H 300 mm(12インチ)低周波ドライバーと2432H高周波38mm( 1.5インチ)出口、75 mm(3インチ)ボイスコイル圧縮ドライバー。大判プログレッシブトランジション導波路は、さまざまなパターンで優れたカバレッジを提供します。導波管は回転可能であるため、ラウドスピーカーシステムは垂直方向または水平方向のいずれかで使用できます。高スロープパッシブネットワークは、帯域のオーバーラップを最小限に抑えます。適切に制御された軸外応答により、配列可能性が向上します。

    特徴

    • 2262Hディファレンシャルドライブ®低周波ドライバー
    • 2432H高周波圧縮ドライバー
    • 優れたパターン制御と低歪みのための大型PT™プログレッシブトランジション導波路
    • 垂直または水平方向の回転可能な導波管
    • バイアンプ/パッシブ切り替え可能
    • 黒、白、WRC/WRX仕上げで利用可能


    技術仕様
    • Unique refAM7212-64-66-95-00-26-High-Power-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米