製品の公開
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers
JBL Professional

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Google翻訳”,

ミディアムパワーサブウーファー2x18"2042Hドライバー-ASB4128

ASB4128は、フロントローディング式のベント構成の2つの460 mm(18インチ)低周波ドライバーで構成される中出力サブウーファーシステムです。深い長方形のキャビネットにより、最小限の正面プロファイルで低周波数帯域幅を拡張できます。

特徴

  • 高出力のための大きなベントエリア。
  • パラレル/ディスクリート切り替え可能。
  • 舞台芸術施設、劇場のサウンドデザイン、講堂、礼拝堂、ライブクラブ、ダンスクラブ/ディスコ、スポーツ施設、テーマ別の娯楽施設などのアプリケーションについては、アレイガイドを参照してください。


技術仕様
  • Unique refASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • コレクションセットInstalled Sound
  • コレクションPoint Source Speakers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers

対応地域

北米