製品の公開
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
    JBL Professional

    AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    Google翻訳”,

    1 x 15 "LF&回転式ホーンを備えたハイパワー2ウェイ全天候型スピーカー-AW566

    AW566は、JBLディファレンシャルドライブデュアルボイスコイルとデュアル磁気ギャップ2265H-1 380 mm(15インチ)低周波ドライバーと2432H高周波ドライバーで構成される高出力、軽量、2ウェイ、フルレンジラウドスピーカーシステムです。 mm(1.5インチ)出口、75 mm(3インチ)ボイスコイル圧縮ドライバー。大判プログレッシブトランジション導波管は、優れた60°x60°のカバレッジを提供します。ラウドスピーカーシステムは、垂直方向または水平方向のいずれかで使用できます。エンクロージャーは多層ガラス複合材で構成されており、低周波性能を最大化するためにしっかりと固定されています。オープンセルフォームとステンレススチールメッシュで裏打ちされた14ゲージのステンレススチールグリルは、最も過酷な環境で優れた保護を提供します。システムには400W70/100V変圧器が装備されています。頑丈なステンレス鋼のUタイプの取り付けブラケットが含まれており、平らな面や90°のコーナーに簡単に取り付けることができます。 AW566は、JBLのAEシリーズの一部であり、さまざまなアプリケーションを対象とした多用途のスピーカーファミリーです。

    特徴

    • 耐候性、すべてのグラスファイバーエンクロージャ
    • 60°x60°のカバレッジ
    • 2265H-1ディファレンシャルドライバー®低周波ドライバー
    • 2432H高周波圧縮ドライバー
    • 優れたパターン制御と低歪みのための大型PT™プログレッシブトランジション導波路
    • グレーとブラックの仕上げがあります
    • 400 W、70/100Vトランスが含まれています
    • U型取付金具付属

    アプリケーション

    • スポーツ施設
    • テーマエンターテインメント会場
    • アウトドアエンターテインメントセンター
    • クルーズ船
    • ウォーターパーク


    技術仕様
    • Unique refAW566-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers