製品の公開
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
    JBL Professional

    AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications

    Google翻訳”,

    生命安全用途向けの1x15"LFを備えたハイパワー2ウェイ全天候型スピーカー-AW595-LS

    AW595-LSは、JBLディファレンシャルドライブデュアルボイスコイルとデュアル磁気ギャップ2265H 380 mm(15インチ)低周波ドライバーと2432H高周波ドライバーで構成される高出力、軽量、2ウェイ、フルレンジラウドスピーカーシステムです。 mm(1.5インチ)出口、75 mm(3インチ)ボイスコイル圧縮ドライバー。大判プログレッシブトランジション導波管は、優れた90°x50°のカバレッジを提供します。導波管は回転可能であるため、ラウドスピーカーシステムは垂直方向または水平方向のいずれかで使用できます。システムには400W70/100V変圧器が装備されています。

    特徴

    • 耐候性、すべてのグラスファイバーエンクロージャ
    • EN54-24準拠
    • 90°x50°のカバレッジ
    • 2265HDifferentialDrive®低周波ドライバー
    • 2432H高周波圧縮ドライブ
    • 優れたパターン制御と低歪みのための大型PT™プログレッシブトランジション導波路
    • 垂直または水平方向の回転可能な導波管
    • グレーとブラックの仕上げがあります
    • 400 W、70/100Vトランスが含まれています
    • U型取付金具付属

    アプリケーション

    • スポーツ施設
    • テーマエンターテインメント会場
    • アウトドアエンターテインメントセンター
    • クルーズ船
    • ウォーターパーク


    技術仕様
    • Unique refAW595-LS-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers