製品の公開
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
    JBL Professional

    AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF

    Google翻訳”,

    全天候型コンパクト低周波スピーカー、15インチLF-AWC15LF

    AWC15LFは、サウンドシステムの低周波機能を強化するためのコンパクトで耐候性の高いスピーカーです。 AWC15LFは、スポーツ施設、競馬場、スタジアム、見本市会場、ロデオ、スケートリンク、テーマ別の娯楽施設、クルーズ船、ウォーターパーク、屋外のバックグラウンドミュージックシステム、スイミングプール、その他のさまざまな屋外および屋内の会場など、多くのアプリケーションに最適です。タイプ。

    特徴

    • 屋外用途向けの低周波補強
    • 耐候性の高いIP56定格
    • コンポーネント:•Kevlar強化コーンと75 mm(3インチ)ボイスコイルを備えた380 mm(15インチ)ウーファー。
    • 500ワットの電力処理(平均的な連続ピンクノイズ)
    • 45Hzまでの周波数範囲
    • 300ワット70V/100Vマルチタップトランスまたは直接8Ω低インピーダンス。


    技術仕様
    • Unique refAWC15LF-All-Weather-Compact-Low-Frequency-Speaker-with-15-LF
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers