製品の公開
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
    JBL Professional

    CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    Google翻訳”,

    8つの50mm(2インチ)ドライバーを備えたConstantBeamwidthTechnology™ラインアレイカラムスピーカー。照準の柔軟性を高めるための改良された取り付けブラケット付き。
    ConstantBeamwidthTechnology™を搭載したCBT50LA-1は、アナログ遅延ビームフォーミングと振幅テーパーを利用して、ストレートに典型的な狭い垂直ビームとカバレッジ外のローブなしで一貫した垂直カバレッジを実現する、パターン制御のブレークスルーを表しています。フォームファクターパッシブコラムスピーカー。

    特徴

    • 特許出願中のConstantBeamwidthTechnology™は、最高周波数まで一定の指向性を提供し、カバレッジ外のロビングを低減します。
    • 切り替え可能なボイシングは、音楽モードではフラットな応答を提供し、音声モードではミッドレンジのプレゼンスピークを提供します。
    • 動的SonicGuard™過負荷保護
    • 内蔵の70V/100Vトランス、および8オームの直接機能。
    • スイベル(パン)/チルトウォールブラケットが含まれています。
    技術仕様
    • Unique refCBT-50LA-1-Constant-Beamwidth-Technology-Line-Array-Column-Loudspeaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションColumn Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers