製品の公開
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
    JBL Professional

    CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    Google翻訳”,

    非対称垂直カバレッジを備えたConstantBeamwidthTechnology™双方向ラインアレイカラム。
    ConstantBeamwidthTechnology™を搭載したCBT70J-1は、パターン制御の一貫性における画期的な製品であり、複雑なアナログ遅延ビームフォーミングと振幅テーパーを利用して、狭い垂直ビームとカバレッジ外のロビングなしに、優れた一貫した垂直カバレッジを実現します。ストレートフォームファクターコラムスピーカーの典型です。 (付属のグリルを取り外した状態で表示)

    特徴

    • 非対称の垂直カバレッジは、部屋の遠い領域に向かってより多くの音を送り、前後の音のレベルをより一貫させます。
    • コンポーネント:同軸に配置された16個の25 mm(1インチ)ソフトドームツイーターと4個の125 mm(5インチ)ハイパワーLFドライバー。
    • 特許出願中のConstantBeamwidthTechnology™は、最高周波数まで一定の指向性を提供し、カバレッジ外のロビングを低減します。
    • 垂直パターンのカバレッジは、中程度のスローのカバレッジの場合は45°、長距離のアプリケーションの場合は25°の間で切り替え可能です。
    • 切り替え可能なボイシングは、音楽モードではフラットな応答を提供し、音声モードではミッドレンジのプレゼンスピークを提供します。
    • HFデバイスの動的SonicGuard™過負荷保護
    • スイベル(パン)/チルトウォールブラケットが含まれています。
    技術仕様
    • Unique refCBT-70J-1-Constant-Beamwidth-Technology-Two-Way-Line-Array-Column
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションColumn Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers