製品の公開
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
    JBL Professional

    Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Google翻訳”,

    60Wマルチタップトランスを備えたHF圧縮ドライバーを備えた6.5"同軸天井スピーカー
    JBL Professional Control 227CおよびCTは、高品質のサウンドインシーリングマウントアプリケーションを必要とするアプリケーション向けに設計されたプレミアムインシーリングプロフェッショナルスピーカーです。

    特徴

    • 卓越したカバレッジのための一貫した120°ブロードバンドパターン制御。
    • 同軸設計の特徴:ケブラー強化165 mm(6.5インチ)ウーファー。 25 mm(1インチ)の圧縮ドライバー。
    • 音楽の周波数応答が拡張された、スピーチとボーカルの並外れた明瞭さ。
    • 150ワットの電力処理。
    • 一定のカバレッジとスムーズで自然なミッドレンジを実現する高度なハイスロープクロスオーバーネットワーク。
    • 個別のバック缶と現代的なグリルをご利用いただけます。 (別売りされている)
    技術仕様
    • Unique refControl-227CT-6-5-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションCeiling Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米