製品を公開する
Control 426C/T 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 426C/T 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 426C/T 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Google翻訳,

    JBL Control 426C/T は、6.5 インチのウーファーと統合エンクロージャーを備えた 2 ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井プレナム スペースへの設置に最適です。統合された CRBI™ テクノロジーにより、リスニング エリアに 110° の一貫した豊かで豊かなサウンドを提供します。全面マグネット グリルはモダンな装飾とシームレスに調和し、オプションで黒と四角のグリルも用意されています。機械的な改良には、上部と側面のケーブル入力ポートを備えた再設計された端子カバーと、さまざまな天井の厚さで機能する非常に信頼性の高い新しいドッグイヤー デザインが含まれます。JBL Control 426C/T には、70V/100V と低インピーダンスの両方のアプリケーションをサポートするトランスが含まれています。

    特徴

    • 同軸マウントされた 165 mm (6.5 インチ) ウーファーと 25 mm (1.0 インチ) ソフトドーム ツイーター
    • ほとんどの天井プレナムスペースへの設置に最適な統合エンクロージャ
    • リスニングエリア全体で一貫した110°カバレッジを実現するCRBI™テクノロジー
    • 70V/100Vマルチタップトランス内蔵、12オームダイレクト入力
    • 簡単に塗装できる全面マグネットグリル
    • 上部と側面のケーブル出口オプション
    • 幅広い天井厚に対応する堅牢で適応性の高いドッグイヤー
    • IP33定格
      仕様
      • Frequency Range (-10 dB)72 Hz – 19 kHz
        Power Capacity220 W Continuous Program (2 hrs) 110 W (440 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
        Sensitivity89 dB
        Coverage Angle110° conical
        Maximum SPL (1m)109 dB continuous pink noise (115 dB peak)
        Nominal Impedance12 ohms
        Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
        LF Driver165 mm (6.5 in)
        HF Driver25 mm (1.0 in)
        Dimensions190 mm (7.4 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 181 mm (7.1 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
        Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
        Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
        EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
        Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG black (RAL9004) magnetic round grille with tether JBL-MTC-426SG white (RAL9003) magnetic square grille with tether JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
        ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
        Net Weight (each)4.2 kg (9.3 lbs)
        Shipping Weight (pair packed in carton)13.3 kg (29.3 lbs)
        SKU NumbersJBL-C426C/T
      技術仕様
      • 固有参照番号control-426c-t-coaxial-ceiling-loudspeaker
      • 製品ファミリInstalled Sound
      • 製品グループCeiling Speakers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-03-14
      • 版番号1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      分類
      • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
      • IFC分類オブジェクト
      • ETIM コードEC000682
      • ETIM 名称Loudspeaker set
      • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
      • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
      • OmniClass タイトルLoudspeakers