製品の公開
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
    JBL Professional

    Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Google翻訳”,

    コンパクトなフルレンジペンダントスピーカー
    Control 65P / Tには、JBL独自のRBI放射境界統合テクノロジーが組み込まれており、リスニングスペース全体で非常に一貫性のある広いカバレッジを提供します。

    特徴

    • RBI放射境界積分器技術
    • 120°コニカルカバレッジ
    • 5.25 "(130 mm)の低周波、シルクドームツイーターで忠実な音質を実現
    • 75ワット、8オーム、60Wマルチタップ変圧器
    • 黒が?それでも白が
    技術仕様
    • Unique refControl-65-P-T-Compact-Full-Range-Pendant-Speaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPendant Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers