製品の公開
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer
JBL Professional

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Google翻訳”,

ステレオ入力デュアルコイルサブウーファー
Control SB-2は、サブウーファー/衛星システムに低周波補強を提供します。 Control SB-2は、レストラン、小売店、テーマバー、ミュージックカフェ、ヘルスクラブ、およびその他の屋内アプリケーションのフォアグラウンドミュージックおよび音楽/ページングシステムに最適です。

特徴

  • コンポーネント:250 mm(10インチ)デュアルボイスコイルトランスデューサ。
  • サテライトスピーカー用のハイパス出力を備えたステレオ入力。
  • スロットロードベントバンドパス設計。
  • 補完されたフルレンジの制御請負業者シリーズシステム。
  • 高感度:100 dB、1 W、1m。
技術仕様
  • Unique refControl-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • コレクションセットVintage
  • コレクションInstalled Sound
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers