製品の公開
DSX430D 4.30m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX430D 4.30m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX430D 4.30m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX430D 4.30m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX430D 4.30m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX430D 4.30m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
    JBL Professional

    DSX430D 4.30m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range

    Google翻訳”,

    JBL-DSX430Dは、交通機関のハブ、教会、議会、講義室、劇場、アトリウム、美術館など、広い空間や残響の多い空間での音響補強や拡声用に設計されたアクティブ・コラム型スピーカーアレイです。JBL独自のデジタル指向性合成(DDS)ビームシェーピングDSPテクノロジーを搭載しており、設置者は、反射を最小限に抑え、直接音と残響音の比率を最大化することで、最も音響的に難しい空間でも、クリアで明瞭なサウンドを実現し、リスナーのカバー範囲を正確に定義できます。

    Intellivox DSX430Dは、優れた音声明瞭度と音楽再生能力を実現します。全帯域にわたる垂直ビーム制御と広い水平指向性を備え、周波数特性と音圧レベル(SPL)が均一であるため、聴衆全体に均一な音響カバレッジを提供します。このIntellivoxスピーカーは、通常、最大55メートルまでの距離に音響カバレッジを提供するために使用されますが、設置場所の音響条件によっては、さらに広い範囲をカバーすることが可能です。

    Intellivox DSX430Dは、統合の柔軟性を高めるため、Dante®およびアナログオーディオ入力に加え、IP制御接続機能を搭載しています。内蔵DSPは、DDSビームシェーピング処理に加え、ボリュームコントロール、パラメトリックEQ、ユーザープリセットなどを提供します。セットアップ、制御、ステータス監視、パフォーマンス最適化は、無料のWinControlおよびDDA(デジタル指向性解析)ソフトウェアツールで行えます。

    Intellivoxのコラム型スピーカーアレイは、スリムで目立たないデザインのため、建築的に配慮が必要な環境に最適です。機械的な角度調整は不要で、埋め込み設置も可能なので、あらゆる年代やスタイルの建物にシームレスに溶け込みます。標準エンクロージャーの仕上げはホワイトですが、スピーカー設置場所の環境に合わせてカスタムカラーも選択可能です。

    特徴

    • JBLデジタル指向性合成(DDS)ビームシェーピング技術により、比類のない垂直ビーム制御と無限のカバレッジの可能性を実現します。
    • 優れた音声明瞭度と高忠実度音楽再生
    • 二重冗長構成のDanteオーディオ接続に加え、アナログライン入力も搭載。
    • ボリュームコントロール、ディレイ、8バンドパラメトリックEQ、8つのユーザー定義可能なプリセット、コンプレッション、自動ゲインコントロールを備えた統合DSP
    • 内蔵の環境感知マイク
    • 制御および管理のためのIP接続
    • 冗長性とシステム監視機能を内蔵。自動入力切替機能とパイロットトーン検出機能を含む。
    • セットアップ、制御、監視のための無料ソフトウェアWinControl
    • JBL DDA(デジタル指向性解析)に加え、CATT-Acoustic、ODEON、EASEによるシミュレーションも可能です。
    仕様
    • Specifications

      Typical Maximum Throw40-55 m / 131-181 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 91 dB SPL Peak : 94 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)130Hz - 18kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 130°
      Drivers13 x 4” full range 8 x 10 mm tweeter
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)84VA
      Power Draw (Full Load)75VA
      DimensionsHeight- 4350mm / 171.3" Width- 134mm / 5.3" Depth- 92mm / 3.6" Weight- 37 kg / 81.5 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    技術仕様
    • Unique refdsx430d-column-loudspeaker-array
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションColumn Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers