製品の公開
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
    JBL Professional

    HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    Google翻訳”,

    JBL-HP-DS370Dは、交通ハブ、アリーナ、スポーツ施設、教会、議会、コンサートホール、劇場など、広い空間や残響の多い空間での音響補強や拡声用に設計されたアクティブコラムスピーカーアレイです。JBL独自のデジタル指向性合成(DDS)ビームシェーピングDSPテクノロジーを搭載しており、設置者は反射を最小限に抑え、直接音と残響音の比率を最大化することで、最も音響的に難しい空間でも、クリアで明瞭なサウンドを実現し、リスナーのカバー範囲を正確に定義できます。

    Intellivox HP-DS370Dは、優れた音声明瞭度と音楽再生能力を実現します。全帯域にわたる垂直ビーム制御と広い水平指向性を備え、周波数特性と音圧レベル(SPL)が均一に保たれるため、聴衆全体に均一な音響カバレッジを提供します。このIntellivoxスピーカーは、広々とした屋外または屋内環境での音響補強に最適な高音圧レベル(SPL)出力を提供し、IP55規格に準拠した耐候性設置に対応しています。通常、最大50メートルまでの距離に音響カバレッジを提供しますが、設置場所の音響条件によっては、さらに広い範囲をカバーすることが可能です。

    Intellivox HP-DS370Dは、統合の柔軟性を高めるため、Dante®およびアナログオーディオ入力に加え、IP制御接続機能を搭載しています。内蔵DSPは、DDSビームシェーピング処理に加え、ボリュームコントロール、パラメトリックEQ、ユーザープリセットなどを提供します。セットアップ、制御、ステータス監視、パフォーマンス最適化は、無料のWinControlおよびDDA(デジタル指向性解析)ソフトウェアツールで行えます。

    Intellivoxのコラム型スピーカーアレイは、スリムで目立たないデザインのため、建築的に配慮が必要な環境に最適です。機械的な角度調整は不要で、埋め込み設置も可能なので、あらゆる年代やスタイルの建物にシームレスに溶け込みます。標準エンクロージャーの仕上げはホワイトですが、スピーカー設置場所の環境に合わせてカスタムカラーも選択可能です。

    特徴

    • JBLデジタル指向性合成(DDS)ビームシェーピング技術により、比類のない垂直ビーム制御と無限のカバレッジの可能性を実現します。
    • 優れた音声明瞭度と音楽再生能力
    • 広々とした屋外または屋内環境での音響補強に、高音圧レベル(SPL)出力を提供します。
    • 二重冗長構成のDanteオーディオ接続に加え、アナログライン入力も搭載。
    • ボリュームコントロール、ディレイ、8バンドパラメトリックEQ、8つのユーザー定義可能なプリセット、コンプレッション、自動ゲインコントロールを備えた統合DSP
    • 内蔵の環境感知マイク
    • 制御および管理のためのIP接続
    • 冗長性とシステム監視機能を内蔵。自動入力切替機能とパイロットトーン検出機能を含む。
    • セットアップ、制御、監視のための無料ソフトウェアWinControl
    • JBL DDA(デジタル指向性解析)に加え、CATT-Acoustic、ODEON、EASEによるシミュレーションも可能です。
    • IP55規格に準拠した耐候性設置
    仕様
    • Specifications

      Typical Maximum Throw25-50 m / 82-164 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 97 dB SPL Peak : 105 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)140Hz - 18kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 100°
      Drivers14 x 6.5” full range 2 x 10 mm compression drivers
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)40VA
      Power Draw (Full Load)860VA
      DimensionsHeight- 3750mm / 147.6" Width- 198mm / 7.8" Depth- 189mm / 7.4" Weight- 82 kg / 181 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    技術仕様
    • Unique refhp-ds370d-column-loudspeaker-array
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションColumn Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers