製品の公開
MD46 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD46 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD46 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD46 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
    JBL Professional

    MD46 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    Google翻訳”,

    2 x15"LFドライバーを備えたハイパワー4ウェイスピーカー-MD46

    JBLのマーキスダンスクラブシリーズは、ダンスクラブマーケット向けに特別に設計された最先端のスピーカーシステムファミリーです。 MD46は、デュアル2265Hディファレンシャルドライブトランスデューサー、CMCD82H 8 "ミッドレンジドライバー、2432H 3"ダイアフラムコンプレッションドライバー、およびデュアルST400スーパーツイーターを利用したハイパワー60°x40°デュアル15"低周波システムです。すべてのマーキスシリーズラウドスピーカーは、前例のない忠実度、明快さ、そして息をのむような純度を提供します。

    特徴

    • JBLのマーキスダンスクラブシリーズは、ダンスクラブマーケット向けに特別に設計された最先端のスピーカーシステムファミリーです。 MD46は、デュアル2265Hディファレンシャルドライブトランスデューサー、CMCD82H 8 "ミッドレンジドライバー、2432H 3"ダイアフラムコンプレッションドライバー、およびデュアルST400スーパーツイーターを利用したハイパワー60°x40°デュアル15"低周波システムです。すべてのマーキスシリーズラウドスピーカーは、前例のない忠実度、明快さ、そして息をのむような純度を提供します。
    • JBL CMCD-82H8"コーンミッドレンジコンプレッションドライバー
    • JBL 2432H 3 "ダイヤフラム、1.5"出口圧縮ドライバー
    • 60°x40°PT™プログレッシブトランジション導波路
    • デュアルJBLSeleniumST400スーパーツイーター
    • 4ウェイクワッド増幅システム

    アプリケーション

    • 洗練されたダンスクラブ
    • どこでも高エネルギーのダンスミュージックが必要です


    技術仕様
    • Unique refMD46-High-Power-4-Way-Loudspeaker-with-2-x-15-LF-Driver
    • コレクションセットVintage
    • コレクションInstalled Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers