製品の公開
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
    JBL Professional

    SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    Google翻訳”,

    洗練された薄型のオンウォール ラウドスピーカー
    SLP12/T フルレンジ オンウォール ラウドスピーカーは、JBL が誇る伝説的なサウンドを実現する強力な 75 mm (3 インチ) ドライバーを備えた、洗練された薄型のエンクロージャーで優れたサウンドと広く一貫したカバレッジを提供します。 SLP12/T は、さまざまなアプリケーションの理想的な基盤です。70V/100V システムで使用するための 15 ワットのマルチタップ トランスを備えており、直接 8 オームで動作するように切り替え可能です。このコンパクトでありながら堅牢なスピーカーは、40 ワットの電力処理能力を誇り、どんな音量でもクリーンでクリアなサウンドを提供します。

    付属のスライドインウォールブラケットを使用すると、すばやく簡単に設置できます。 15° 下向きに傾斜したカバレッジにより、壁にぴったりと取り付けることができます。付属のレイン カバーは、屋外での使用時に端子コンパートメントを保護します。このエレガントに仕上げられたスピーカーは、工業デザインの卓越性に対する国際デザイン賞を受賞しており、あらゆる装飾を補完し、黒または白の仕上げが用意されています。

    スタイリッシュで汎用性の高い JBL SLP12/T は、高級レストラン、ホテル、リゾート、小売店などの会場や、控えめでありながらエレガントな外観を必要とするあらゆる設置用途に最適です。

    特徴

    • トランスデューサー: 75 mm (3 インチ) フルレンジ
    • 電力処理: 40W 連続ピンクノイズ、80W 連続プログラム
    • 15° 下向きに傾斜したカバレッジにより、壁にぴったりと取り付けることができます
    • 付属のスライドインウォールブラケットにより、設置が簡単
    • 付属のレインカバーは、保護された屋外アプリケーションで端子コンパートメントを保護します
    • 70V/100V系で使用するマルチタップトランス
    • 深さ 4 インチ未満の ADA 準拠
    • 黒または白の仕上げで利用可能
    仕様
    • Frequency Range (-10dB)74 Hz - 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB)91 Hz - 18 kHz
      Power Rating80W Continuous Program (2 hrs)
      40W (160W peak) Continous Pink Noise (2 hrs)
      20W (80W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity84 dB (80 Hz – 20 kHz) half-space (mounted on a wall)
      Maximum SPL106 dB peak (100 dB continuous, 2 hr) at 1m
      Nominal Coverage120° horizontal x 120° vertical
      Directivity Factor (Q)7.5
      Directivity Index (DI)8.8 dB
      Nominal Impedance8Ω (at 8Ω tap setting)
      Transformer Taps70V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W, 1.9W
      100V: 15 W, 7.5W, 3.8W
      Driver75mm (3 in) full-range driver, polypropylene cone
      20 mm (0.8 in) voice coil on Kapton™ voice coil former
      Terminals4-pin Euroblock connector for bare wire, accepts 24 to 14 AWG gauge (0.25 to 2.5 sq. mm)
      Enclosure MaterialPolycarbonate + ABS, UL94V-0 flammability rated
      ColorBlack or white
      Dimensions248mm wide x 230mm high x 100mm deep (9.8 x 9.1 x 3.9 in)
      Net Weight1.9 kg (4.2 lbs)
      Included AccessoriesWall-mount slide-on bracket (speaker and wall sides), 4-pin Euroblock plug, protective terminal cover for outdoor use.
    技術仕様
    • Unique refslp12_t-sleek-low-profile-on-wall-loudspeaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションSurface Mount Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers