製品の公開
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
    JBL Professional

    STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    Google翻訳”,

    15 "双方向、バスレフ、ステージモニター/ユーティリティ-STX815M

    ハイパワーハンドリング、FOHラウドスピーカーシステム、または拡張レンジフロアモニターとして機能するように設計された単一の15 "軽量双方向システムで、地上、ポール、またはスタンドに取り付けられた非常に高いレベルのパフォーマンスを提供します。集中指向性制御のための70度のカバレッジ角度。

    特徴

    • コンパクトで目立たないため、観客の視線の妨げを最小限に抑えます。
    • 70°x70°の公称カバレッジ。
    • バイアンプまたはフルレンジのパッシブ操作。
    • ポールまたは三脚の取り付けが必要なアプリケーション用のポールソケット。
    • 12個のM10サスペンションポイント。
    • ハイパワーハンドリング、低歪みのVentedGapCooling™LFドライバー。
    • 3インチ(ダイヤフラム)ネオジム磁石圧縮ドライバー。
    • トラックパックに適したサイズの頑丈なDuraFlex™コーティングされたエンクロージャー。
    • 音響的に透明な布で裏打ちされた14ゲージのスチールグリル。


    技術仕様
    • Unique refSTX815M-15-Two-Way-Bass-Reflex-Stage-Monitor-Utility
    • コレクションセットVintage
    • コレクションPortable Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers