製品の公開
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
    JBL Professional

    STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    Google翻訳”,

    シングル18インチバスレフサブウーファー-STX818S

    最小のフロントエリア用に設計されたフロントローディング式のベント付きエンクロージャー内の単一の18"コンパクトハイパワーサブウーファーシステムは、1,000ワットの連続ピンクノイズパワー処理、2kWプログラムおよび4kWピークを提供します。STX818Sにはトップマウントも装備されていますM20ポールマウントとオプションのホイールキット。

    特徴

    • 18インチのSuperVentedGap™ウーファーにより、低周波出力を拡張できます。
    • 歪みを低減するための大きなポート領域。
    • 頑丈で安全なサテライトスピーカーを取り付けるための20mmネジ山ポールソケット。
    • トラックパックに適したサイズの頑丈なDuraFlex™コーティングされたエンクロージャー。
    • 音響的に透明な布で裏打ちされた14ゲージのスチールグリル。


    技術仕様
    • Unique refSTX818S-Single-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • コレクションセットVintage
    • コレクションPortable Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers