製品の公開
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
    JBL Professional

    STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    Google翻訳”,

    デュアル15"スリーウェイ、ホーンロードMF / HFセクション、スロットロードLF-STX835

    ホーンロードのミッドセクションとハイセクションを備えたスロットロードのデュアル15インチスリーウェイシステム。スタンドアロンアプリケーションでのフルレンジ使用、または最高のグラウンドスタックパッシブトップボックスとしての高性能環境での使用向けに設計されています。 STX828の上に配置されたこのキャビネットは、高密度の状況で複数回使用できます。STX835は、高SPLで驚くべき音の明瞭さを提供できます。STX835の60度×40度の中周波および高周波導波路により、2つのキャビネットを広げることができます。広角カバレッジ。

    特徴

    • (15インチ)拡張低周波出力用のVentedGapCooling™低周波ドライバー。
    • CMCD™ConeMidrangeCompressionDriver™は、低ミッドレンジ歪み、感度の向上、帯域幅の拡張、および位相コヒーレンスの向上を提供します。
    • 60°x40°のカバレッジ。
    • バイアンプまたはフルレンジのパッシブ操作。
    • トラックパックに適したサイズの頑丈なDuraFlex™コーティングされたエンクロージャー。
    • 音響的に透明な布で裏打ちされた14ゲージのスチールグリル。


    技術仕様
    • Unique refSTX835-Dual-15-Three-Way-with-Horn-Loaded-MF-HF-section-slot-loaded-LF
    • コレクションセットVintage
    • コレクションPortable Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米