製品の公開
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
    JBL Professional

    VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    Google翻訳”,

    2 x 15 "LF、4 x 8" MF、6x1.5"出口HF90°水平分散を備えた高出力3ウェイフルレンジスピーカー

    可変ラインアレイシリーズ(VLAシリーズ)は、従来のスピーカー設計の範囲を超えたスロー距離でインパクトのあるサウンド強化を提供する革新的な製品です。

    特徴

    • パーマネントインストールアプリケーション用に最適化されたラインアレイモジュール。
    • 6つのHFドライバー、4つのMFドライバー、および2つのLFドライバーを備えた高出力バージョン。
    • 軽量で高出力の先端技術コンポーネントトランスデューサ。
    • ラインアレイ構成を作成するための包括的なリギングポイント。
    • 頑丈なDuraFlex™外装仕上げと耐候性コンポーネント。 JBLのWRCまたはWRXウェザープロテクション
      また利用できます。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS

      Frequency Response (-10dB): 41 - 20kHz

      Frequency Response (-6 dB): 45 - 19.5kHz

      Frequency Response (-3 dB): 50 - 19.2kHz

      Horizontal Coverage: 90° nominal (400 Hz – 16 kHz)

      Vertical Coverage: Varies with array size and configuration.

      System Power Ratings (AES): LF: 1000W Continuous (IEC /100 hour) MF: 550W Continuous (IEC /100 hour) HF: 300W Continuous (IEC /100 hour)

      Maximum SPL (1m): 149.6dB (Preset: Flat)

      LF Driver: 2 x JBL 2265H, 15in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      Nominal Impedance: 4 ohms

      Sensitivity (2.83V @ 1m): LF: 98dB/96dB

      MF: 102dB/102dB

      HF: 110db/107dB

      Mid-Frequency Driver: 4 x JBL 2169H, 8in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      High-Frequency Driver: 6 x JBL 2432H, 1.5in exit compression driver, 3in diameter voice coil, Neodymium Magnet

      Enclosure: 18mm and 16mm, Exterior grade Baltic birch plywood, DuraFlexTM finish or optional Fiberglass

      Suspension Attachments: 16 points (4 each top bottom & rear, 2 each side), M10 threaded hardware (eyebolts NOT included).

      Finish: Black DuraFlexTM (STD), Gray DuraFlexTM (WRC), Gray Fiberglass (WRX), optional colors; Stainless Steel Hardware (WRC/WRX)

      Optional Weather Resistant Versions: WRC for outdoor placement where the loudspeaker will be sheltered from direct exposure to the elements. WRX for direct exposure or extreme environments, such as tropical or beach, or in areas with salt air, extreme high humidity or rapid changes in temperatures. See WRC/WRX configuration sheet for details.

      Grille: Powder coated 14 gauge perforated steel, zinc-phosphate dipped, acoustically transparent foam backing (grill cloth backing on white units) (16 gauge stainless steel on WR versions)

      Input Connectors: Barrier Strip for #6 spade lug, including gland nut and cover plate

      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

      Dimensions (H x W x D): 528.3mm x 1346.2mm x 635.0mm (20.8in x 53.0in x 25.0in)

      Net Weight: 107.0kg (236.0lbs)

    技術仕様
    • Unique refVLA901Hi-High-Output-Three-Way-Full-Range-Loudspeaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションLine Array Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers