製品の公開
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
    JBL Professional

    VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Google翻訳”,

    パワード12インチ2ウェイ統合ラウドスピーカーシステム-VP7212/95DPC

    VP7212 / 95DPCは、1750ワットのピーク出力電力とオンボードデジタル信号処理を備えた、パワード12インチ2ウェイ統合ラウドスピーカーシステムです。

    特徴

    • ポータブルまたはインストール済みの使用のためのJBLDrivePack®テクノロジーを備えたコンパクトなパワードバイアンプフルレンジスピーカー
    • ポータブル/レンタルまたは常設会場での使用に最適化
    • 1750ワットのピーク出力電力、875ワットの連続
    • 拡張低周波数出力用の12インチDifferentialDrive®低周波数ドライバー
    • 強度と快適さのために設計された、頑丈なパウダーコーティングされたダイキャストアルミニウムハンドル
    • 一体型35mmスタンドマウント


    技術仕様
    • Unique refVP7212-95DPC-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • コレクションセットVintage
    • コレクションInstalled Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers