製品の公開
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
    JBL Professional

    VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer

    Google翻訳”,

    パワードコンパクトアレイ可能1-18"サブウーファー-VT4881ADP-DA、VT4881ADP

    VT4881ADPコンパクトパワード18インチアレイ可能サブウーファーは、コンサートオーディオ、企業A / V、あらゆるタイプの劇場プレゼンテーションなど、さまざまなアプリケーション向けにVLF(超低周波)音楽情報の高品質なサウンド強化を提供するように設計されています。VT4887ADPコンパクトの理想的なコンパニオンスリーウェイシステム。

    特徴

    • 新しい2269GAdvancedTechnologyコンポーネント:ディファレンシャルドライブ®ネオジム磁石、デュアルボイスコイル、超長エクスカーション機能を備えたDirectCooled™コーントランスデューサー
    • JBLDrivePack®テクノロジーは、包括的なデジタル信号処理により、エンクロージャーに完全に適合した、優れたオーディオ品質と堅牢で高効率のクラスIパワーを提供します。
    • モジュラーベイには、BSSOmniDriveHD信号処理を備えたDPDAデジタルオーディオ入力モジュールが装備されています。基本的な(ネットワーク化されていない、アナログの)dbx入力モジュールまたはオプションのCrownネットワーク化された入力モジュールも受け入れます。
    • 世界規模のACライン電圧は、50または60Hzで自動的に選択されます。
    • JBLPlyMax®を使用した高度な建設技術により、非常に剛性が高く軽量なエンクロージャーが提供されます
    • 頑丈なDuraFlex™外装仕上げ。風化したスピーカーコーン。
    • 特許取得済みの統合SAFE™サスペンションシステム:プレミアム熱処理合金は、さまざまな角度で垂直方向に向けて設計された、剛性が高く信頼性の高い吊り下げアレイを提供します。


    技術仕様
    • Unique refVT4881ADP-DA-VT4881ADP-Powered-Compact-Arrayable-1-18-Subwoofer
    • コレクションセットVintage
    • コレクションTour Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米