製品の公開
Elbow switch - JCK 108 900mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 108 900mm

Google翻訳”,

JCK108は、アルミニウム製の堅牢なエルボスイッチです。凹型のプレッシャープレートとコントラストの効いた黒色のエンドキャップを備え、特に過酷な環境への設置に適しています。

JCK108 には 4 つのマイクロスイッチ (通常開 IP67) が付属しています。

仕様
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 900 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

技術仕様
  • Unique refelbow-switch-jck108-900
  • コレクションセットMetal
  • コレクションAluminum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)28
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルバージンプラスチック
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)1.34
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC001351
  • ETIM 名Push button panel door communication
  • Uniclass2015コードPr_75_51_17_66
  • Uniclass2015詳細Push button switches
  • MasterFormat 2014 コード40 78 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
  • OmniClassNumber23-35 37 49
  • OmniClassタイトルPush Button Switches

対応地域

ヨーロッパ